Pocket window 2 rails 2 leaves
Pocket window 2 rails 2 leaves
    K.LINE

    Pocket window 2 rails 2 leaves

    4.4 nga 5 yje4.4(7 vlerësime)
    2-leaf pocket window
    • 2 tracks
    • 215mm sash
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Specifikim
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Wheelchair accessible
      • Outside and inside handles
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKLBG2R-2VTX
    • Familja e produkteveCoulissants
    • Grupi i produkteveKL-BG
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-10-18
    • Numri i botimit2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Hapje kursor
    • IFC classificationDritare
    • Emrin UNSPSCWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows