Fixed Window with 4 Vertical zones
Fixed Window with 4 Vertical zones
    K.LINE

    Fixed Window with 4 Vertical zones

    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Specifikim
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeklfp-fixe-4zv
    • Familja e produkteveFrappe
    • Grupi i produkteveKL-FP
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-05-29
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Korniza fikse
    • IFC classificationDritare
    • Emrin UNSPSCWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Portugali
    Spanjë