PowerWall

PowerWall

Design radiator in extruded aluminium and a cover in steel.

When your rooms require extra heat, Power is the ideal solution. This feature is available for the models Mosaico, Nature (Ribes, Camelia and Salice), Spekkio, Trama and Wall. Power produces more heat without changing the aesthetic appearance of these radiators, thanks to the greater depth of the diffuser grill at the top of the radiator. This feature is ideal for situations where more heat is required without increasing the space occupied by the radiator.

Specifikim
  • Delta T 50 Delta T30
Specifikime teknike
  • Referencë unikePowerwall-radiatore-di-design
  • Familja e produkteveDesign collection
  • Grupi i produktevePowerWall
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-08
  • Numri i botimit1
  • Thellësia (mm)87
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe
Andorrë
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër