Ash Blizzard
Kährs

Ash Blizzard

The pale, snow white finish found in this 2-strip ash floor from the Lodge Collection creates a refined expression that suits a variety of interiors. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikim
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 372016AKW1KW 1
Specifikime teknike
  • Referencë unikeashblizzard595051
  • Familja e produkteveKährs Linnea
  • Grupi i produkteveLodge Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)7
  • Gjerësia (mm)1225
  • Thellësia (mm)193
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAsh
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Produkte të ngjashme