Ash Ceriale
Kährs

Ash Ceriale

The barely-there white stain on this 3-strip ash floor from the Tres Collection allows the golden-brown grain designs to show through, resulting in a timeless and versatile expression that’s suitable for a range of interiors. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikim
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NACAK1VKW 0
Specifikime teknike
  • Referencë unikeashceriale586474
  • Familja e produkteveKährs Avanti
  • Grupi i produkteveTres Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)13
  • Gjerësia (mm)2423
  • Thellësia (mm)200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAsh
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring