Jatoba Brasilia FSC
Kährs

Jatoba Brasilia FSC

Jatoba Brasilia is a dark, somewhat reddish floor that is FSC certified.
Specifikim
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N54JO50KW 0
Specifikime teknike
  • Referencë unikejatobabrasiliafsc584954
  • Familja e produkteveKährs Original
  • Grupi i produkteveWorld Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)15
  • Gjerësia (mm)2423
  • Thellësia (mm)200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring