Oak Bronzo
Kährs

Oak Bronzo

The warm brown hues in this lightly smoked, single-strip oak floor from the Domani Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Specifikim
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided Light Smoked 151XCDEKWJKW190
Specifikime teknike
  • Referencë unikeoakbronzo595734
  • Familja e produkteveKährs Original
  • Grupi i produkteveDomani Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)15
  • Gjerësia (mm)1900
  • Thellësia (mm)190
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBungu
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa South America Oceania
Åland Islands
Afganistan
Anguilla
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Andorra
Arabia Saudite
Antigua dhe Barbuda
Algjeri
Bolivi
Fiji
Austri
Armeni
Aruba
Angolë
Brazil
Guam
Belgjikë
Azerbaixhan
Bahamas
Benin
Ekuador
Ishujt Cook
Bjellorusi
Bahrain
Barbados
Botsvanë
Guiana franceze
Ishujt Marshall
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Guyana
Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
Bulgari
Brunei
Bermuda
Burundi
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Ishujt Pitcairn
Danimarkë
Butan
Dominica
Çad
Kili
Ishujt Solomon
Estoni
Emiratet e Bashkuara Arabe
El Salvador
Cape Verde
Kolumbi
Kaledonia e Re
Finlandë
Filipinet
Grenada
Côte d'Ivoire
Paraguaj
Kiribati
Francë
Gjeorgji
Grenlandë
Djibouti
Peru
Nauru
Gërnzi
Hong Kong
Guadeloupe
Egjipt
Suriname
Niue
Gjermani
Indi
Guatemala
Eritrea
Uruguay
Norfolk Island
Gjibraltar
Indonezi
Haiti
Eswatini
Venezuela
Palau
Greqi
Irak
Honduras
Ethiopia
Papua Guinea e Re
Holandë
Iran
Ishujt e Virgjër Britanikë
Gabon
Polinezia franceze
Hungari
Ishujt Cocos (Keeling)
Ishujt e Virgjër të SHBA
Gambia
Samoa
Irlandë
Izrael
Ishujt Kajman
Gana
Samoa amerikane
Ishujt Faroe
Japoni
Kanadë
Guine
Shtetet Federale të Mikronezisë
Ishulli i Njeriut
Jemen
Karaibe Holandë
Guinea Ekuatoriale
Timor-Leste
Islandë
Jordan
Kolektiviteti i Shën Martinit
Guinea-Bissau
Tokelau
Itali
Kamboxhi
Kosta Rika
Kamerun
Tonga
Jersey
Kazahstan
Kubë
Kenya
Tuvalu
Kroacia
Kinë
Kuraçao
Komora
Vanuatu
Letoni
Kirgistan
Martinique
Lesoto
Wallis dhe Futuna
Liechtenstein
Korea e jugut
Meksikë
Liberi
Zelanda e Re
Lituani
Krishtlindje Island
Montserrat
Libi
Luksemburg
Kuveit
Nikaragua
Madagaskar
Mali i Zi
Laos
Panama
Malawi
Maltë
Liban
Porto Riko
Mali
Maqedonia e Veriut
Macau
Republika Domenikane
Marok
Mbretëria e Bashkuar
Malazi
Saint-Barthélemy
Mauritius
Moldovë
Maldives
Shën Kitts dhe Nevis
Mavritani
Monaco
Mongoli
Shën Lucia
Mayotte
Norvegji
Myanmar (Burma)
Shën Pierre dhe Miquelon
Mozambik
Poloni
Neoal
Shën Vincent dhe Grenadinet
Namibia
Portugali
Oman
Shtetet e Bashkuara
Niger
Qipro
Pakistan
Sint Maarten
Nigeri
Qyteti i Vatikanit
Palestinë
Trinidad dhe Tobago
Republika Demokratike e Kongos
Republika Çeke
Qatar
Turks dhe Caicos Islands
Republika e Afrikës Qendrore
Rumani
Singapore
Xhamaika
Republika e Kongos
Rusi
Sri Lanka
Reunion
San Marino
Taiwan
Rwanda
Serbia
Tajlandë
Sahara Perëndimore
Shqipëri
Taxhikistan
São Tomé dhe Príncipe
Sllovenia
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Senegal
Slovakia
Turkmenistan
Seychelles
Spanjë
Turqi
Shën Helena
Suedi
Uzbekistan
Sierra Leone
Svalbard dhe Jan Mayen
Vietnam
Somalia
Switzerland
Sudan
Ukrainë
Sudanin Jugor
Tanzania
Togo
Tunizi
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit