Oak Castello Rovere
Kährs

Oak Castello Rovere

This warm,natural oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless pattern. Bevelling ensures a classical patterned look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Specifikim
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Bevelled 4-sided 151XACEKN1KW180
Specifikime teknike
  • Referencë unikeoakcastellorovere596854
  • Familja e produkteveKährs Original
  • Grupi i produkteveEuropean Renaissance Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)15
  • Gjerësia (mm)1830
  • Thellësia (mm)305
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Emrin UNSPSCFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa South America Oceania
Andorrë
Afganistan
Anguilë
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Austri
Arabia Saudite
Antigua dhe Barbuda
Algjeri
Bolivi
Fixhi
Belgjikë
Armeni
Arubë
Angolë
Brazil
Guam
Bjellorusi
Azerbaixhan
Bahamas
Benin
Ekuador
Ishujt Cook
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bahrejn
Barbados
Botsvanë
Guajanë
Ishujt Marshall
Bulgari
Bangladesh
Belizë
Burkina-Faso
Guiana franceze
Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
Danimarkë
Brunei
Bermude
Burundi
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Ishujt Pitcairn
Estoni
Butan
Dominikë
Çad
Kili
Ishujt Solomon
Finlandë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Granadë
Côte d’Ivoire
Kolumbi
Ishulli Norfolk
Francë
Filipinet
Grenlandë
Egjipt
Paraguaj
Kaledonia e Re
Gërnzi
Gjeorgji
Guadelupë
Eritre
Peru
Kiribati
Gjermani
Hong-Kong
Guatemalë
Esvatini
Surinami
Nauru
Gjibraltar
Indi
Haiti
Etiopi
Uruguai
Niue
Greqi
Indonezi
Honduras
Gabon
Venezuelë
Palau
Holandë
Irak
Ishujt e Virgjër Britanikë
Gambia
Papua Guinea e Re
Hungari
Iran
Ishujt e Virgjër të SHBA
Gana
Polinezia franceze
Irlandë
Ishujt Cocos (Keeling)
Ishujt Kajman
Guine
Samoa
Ishujt Alandë
Izrael
Kanadë
Guine-Bisau
Samoa amerikane
Ishujt Faroe
Japoni
Karaibe Holandë
Guinea Ekuatoriale
Shtetet Federale të Mikronezisë
Ishulli i Njeriut
Jemen
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kamerun
Timor-Leste
Islandë
Jordani
Kosta Rika
Kenia
Tokelau
Itali
Kamboxhi
Kubë
Kepi i Gjelbër
Tonga
Kroacia
Katar
Kuraçao
Komora
Tuvalu
Letoni
Kazahstan
Martinikë
Lesoto
Vanuatu
Lihtenshtajn
Kinë
Meksikë
Liberi
Wallis dhe Futuna
Lituani
Kirgistan
Montserat
Libi
Zelanda e Re
Luksemburg
Korea e jugut
Nikaragua
Madagaskar
Mali i Zi
Krishtlindje Island
Panama
Majotë
Maltë
Kuveit
Porto Riko
Malavi
Maqedonia e Veriut
Laos
Republika Domenikane
Mali
Mbretëria e Bashkuar
Liban
Salvador
Marok
Moldovë
Makao
Sen-Bartelemi
Mauritius
Monako
Malazi
Shën Kitts dhe Nevis
Mavritani
Norvegji
Maldive
Shën Lucia
Mozambik
Poloni
Mianmar (Burmë)
Shën Pierre dhe Miquelon
Namibi
Portugali
Mongoli
Shën Vincent dhe Grenadinet
Niger
Qipro
Neoal
Shtetet e Bashkuara
Nigeri
Qyteti i Vatikanit
Oman
Sint-Marten
Republika Demokratike e Kongos
Republika Çeke
Pakistan
Trinidad dhe Tobago
Republika e Afrikës Qendrore
Rumani
Palestinë
Turks dhe Caicos Islands
Republika e Kongos
Rusi
Singapor
Xhamaika
Reunion
San-Marino
Sri-Lankë
Ruandë
Serbi
Tajlandë
Sahara Perëndimore
Shqipëri
Tajvan
São Tomé dhe Príncipe
Sllovaki
Taxhikistan
Sejshelle
Sllovenia
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Senegal
Spanjë
Turkmenistan
Shën Helena
Suedi
Turqi
Sierra-Leone
Svalbard dhe Jan Mayen
Uzbekistan
Somali
Ukrainë
Vietnam
Sudan
Xhersej
Sudanin Jugor
Zvicër
Tanzani
Togo
Tunizi
Ugandë
Xhibuti
Zambi
Zimbabve

Produkte të ngjashme