Oak Luce
Kährs

Oak Luce

A dusky-blonde hue is complemented by warm-grey tones on this single-strip oak floor from the Boardwalk Collection. A lively scattering of knots in varying sizes are enhanced with hand brushing while four-sided beveling creates a classic full plank look.
Specifikim
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151NDMEK11KW240
Specifikime teknike
  • Referencë unikeoakluce597265
  • Familja e produkteveKährs Original
  • Grupi i produkteveBoardwalk Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-04-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)15
  • Gjerësia (mm)2420
  • Thellësia (mm)187
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Emrin UNSPSCFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Produkte të ngjashme