Oak Millstone
Kährs

Oak Millstone

The cool stone hues in this single-strip floor from the Prime Collection are enhanced by the subtle colour variation in the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikim
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2GKW190
Specifikime teknike
  • Referencë unikeoakmillstone596875
  • Familja e produkteveKährs Original
  • Grupi i produktevePrime Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)14
  • Gjerësia (mm)1860
  • Thellësia (mm)189
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Emrin UNSPSCFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Produkte të ngjashme