Oak Portofino
Kährs

Oak Portofino

This 2-strip oak floor from the Sand Collection features subtle grain and colour variations. The white finish creates a seamless expression with soft sable hues. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikim
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 152N38EK0VKW 0
Specifikime teknike
  • Referencë unikeoakportofino585119
  • Familja e produkteveKährs Original
  • Grupi i produkteveSand Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)15
  • Gjerësia (mm)2423
  • Thellësia (mm)200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBungu
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Produkte të ngjashme