Oak Suede
Kährs

Oak Suede

Selected planks with a similar grain, minimal knots and a consistent golden colour, make up this uniform, single-strip oak floor from the Canvas Collection. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikim
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 13103AEK15KW180
Specifikime teknike
  • Referencë unikeoaksuede595237
  • Familja e produkteveKährs Avanti
  • Grupi i produkteveCanvas Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)13
  • Gjerësia (mm)1860
  • Thellësia (mm)127
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBungu
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Produkte të ngjashme