Oak Verona Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Verona Ultra matt lacquer

This 2-strip oak floor from the European Naturals Collection has a distinct colour variation, which ranges from malted milk highlights to toffee brown lowlights. The marbled grain of the timber is punctuated with naturally occurring knots.
Specifikim
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N38EK04KW240
Specifikime teknike
  • Referencë unikeoakverona596798
  • Familja e produkteveKährs Original
  • Grupi i produkteveEuropean Naturals Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)15
  • Gjerësia (mm)2423
  • Thellësia (mm)200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Emrin UNSPSCFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
Produkte të ngjashme