Walnut Rain
Kährs

Walnut Rain

The coffee brown hues in this 2-strip walnut floor from the Lodge Collection highlight the blonde colour variations in the boards. The naturally occurring knots add depth and character to the floor, resulting in a classic and timeless expression.
Specifikim
  • Kährs 7 mm Oil 372085VAF0KW 0
Specifikime teknike
  • Referencë unikewalnutrain586433
  • Familja e produkteveKährs Linnea
  • Grupi i produkteveLodge Collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)7
  • Gjerësia (mm)1225
  • Thellësia (mm)193
Të ngjashme
  • Materiali kryesorArre
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri
  • IFC classificationKat
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 PërshkrimWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring