MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2 1800x800x1800 Mod. 1135-4041
KALDEWEI

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2 1800x800x1800 Mod. 1135-4041

Specifikime teknike
  • Referencë unike1135-4041
  • Familja e produkteveBathtubs
  • Grupi i produkteveBathtubs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1860
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)1800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)114
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Gjermani
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit