CENTRO DUO OVAL 1800x800x485
KALDEWEI

CENTRO DUO OVAL 1800x800x485

Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably. The freestanding panel perfectly matches the model’s design.
Specifikime teknike
  • Referencë unike128-7
  • Familja e produkteveCENTRO DUO OVAL
  • Grupi i produkteveBathtub
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)800
  • Gjerësia (mm)1800
  • Thellësia (mm)485
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorEnamel
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)88
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501