CENTRO DUO 1800x800x485
CENTRO DUO 1800x800x485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO 1800x800x485

    Model No.133: Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike133
    • Familja e produkteveBathtubs
    • Grupi i produkteveBathtubs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-12-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)485
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)1800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorEnamel
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)58
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501