SILENIO 634x391
SILENIO 634x391
    KALDEWEI

    SILENIO 634x391

    Model No.3047: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel, - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - designed by Anke Salomon
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3047
    • Familja e produkteveWashbasins
    • Grupi i produkteveWashbasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-01-09
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)391
    • Thellësia (mm)634
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorEnamel
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)7.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText