DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 700x1200 Mod. 415-2

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike415-2
    • Familja e produkteveShowers
    • Grupi i produkteveShowers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)65
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)24.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815