DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 700x1400 Mod. 423-1

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike423-1
    • Familja e produkteveShowers
    • Grupi i produkteveShowers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)65
    • Gjerësia (mm)1400
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)26.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815