KaleSeramik Mare Tall Cabinet
KALE

KaleSeramik Mare Tall Cabinet

Specifikime teknike
  • Referencë unikekaleseramik-mare-tall-cabinet
  • Familja e produkteveMare
  • Grupi i produkteveMare
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-03-23
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)40
  • Thellësia (mm)30
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011381
  • Emri ETIMBathroom furniture set
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings