LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    With grey, white and anthracite color alternatives suitable for wood - one of the most popular trends today - Listoni was designed for contemporary spaces with its 15x90 cm glazed porcelain tiles. The series is suitable for use in both residential and commercial spaces.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikelistoni-kaleseramik-tile-collection
    • Familja e produkteveListoni
    • Grupi i produkteveListoni
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2023-01-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)900
    • Gjerësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationElement ndërtimi
    • Kodi ETIMEG019510
    • Emri ETIMTiles
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13
    • OmniClass TitleTile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText