METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    METIS KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Offering the appeal of matte marble in its full splendor, the Metis series comes as 60x60 cm tiles in three color options including white, grey and black.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikemetis-kaleseramik-tile-collection
    • Familja e produkteveMetis
    • Grupi i produkteveMetis
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2023-01-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka
    • IFC classificationElement ndërtimi
    • Kodi ETIMEG019510
    • Emri ETIMTiles
    • Emrin UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES