Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

COBRA CONFERENCE 2002, Mattias Ljunggren Art. 132 & 133. H 88, W 49, D 59 cm. Stol & karmstol. Vinkelskuret stålstativ i krom. Helklädd i tyg eller läder med 30 mm kallskum. Stapel och kopplingsbar. Kan förses med skrivskiva. Uppfyller kriterier för Svanen märkning. Chair & armchair. Angel steelframe in chrome. Upholstered in fabric or leather with 30 mm cold foam. Stackable and linkable. Available with a writing tablet. Fulfils the requirements for the eco label Svanen.
Specifikime teknike
  • Referencë unike133
  • Familja e produkteveChairs
  • Grupi i produkteveConcrete
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-04-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)88
  • Gjerësia (mm)49
  • Thellësia (mm)59
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPëlhurë
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56