Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    Specifikime teknike
    • Referencë unikePoker_3_seater
    • Familja e produktevePoker
    • Grupi i produkteveSofas
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)820
    • Gjerësia (mm)1920
    • Thellësia (mm)790
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorThupër
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)30
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas