Kamstrup Reinforced Pocket 210 mm for Temp. Sensors - Conical
Kamstrup Reinforced Pocket 210 mm for Temp. Sensors - Conical
    Kamstrup

    Kamstrup Reinforced Pocket 210 mm for Temp. Sensors - Conical

    Reinforced pockets for ø5.8 mm / ø6.0 mm temperature sensors.

    Specifikim
    • Installation lengths L = 210 mm.

      Thread = Conical thread R½.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikePocket_210_Re_Conical
    • Familja e produkteveHeat/Cooling meters
    • Grupi i produkteveTemperature Sensors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)22
    • Gjerësia (mm)225
    • Thellësia (mm)22
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
    • IFC classificationSegmenti i rrjedhës
    • Kodi ETIMEG000045
    • Emri ETIMMeters
    • Emrin UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 PërshkrimLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTemperature Measurement
    • OmniClass Number23-27 11 11 23
    • OmniClass TitleTemperature Sensors

    Rajoni i disponueshëm

    Europe North America
    Andorrë
    Anguilë
    Austri
    Antigua dhe Barbuda
    Belgjikë
    Arubë
    Bjellorusi
    Bahamas
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Barbados
    Bulgari
    Belizë
    Danimarkë
    Bermude
    Estoni
    Dominikë
    Finlandë
    Granadë
    Francë
    Grenlandë
    Gërnzi
    Guadelupë
    Gjermani
    Guatemalë
    Gjibraltar
    Haiti
    Greqi
    Honduras
    Holandë
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Hungari
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Irlandë
    Ishujt Kajman
    Ishujt Alandë
    Kanadë
    Ishujt Faroe
    Karaibe Holandë
    Ishulli i Njeriut
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Islandë
    Kosta Rika
    Itali
    Kubë
    Kroacia
    Kuraçao
    Letoni
    Martinikë
    Lihtenshtajn
    Meksikë
    Lituani
    Montserat
    Luksemburg
    Nikaragua
    Mali i Zi
    Panama
    Maltë
    Porto Riko
    Maqedonia e Veriut
    Republika Domenikane
    Mbretëria e Bashkuar
    Salvador
    Moldovë
    Sen-Bartelemi
    Monako
    Shën Kitts dhe Nevis
    Norvegji
    Shën Lucia
    Poloni
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Portugali
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Qipro
    Shtetet e Bashkuara
    Qyteti i Vatikanit
    Sint-Marten
    Republika Çeke
    Trinidad dhe Tobago
    Rumani
    Turks dhe Caicos Islands
    Rusi
    Xhamaika
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër