Kamstrup Pocket 90 mm for Temp. Sensors - Conical
Kamstrup Pocket 90 mm for Temp. Sensors - Conical
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 90 mm for Temp. Sensors - Conical

    Pockets for ø5.8 mm temperature sensors.

    Specifikim
    • Installation lengths L = 90 mm.

      Thread = Conical thread R½.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikePocket_90_Conical
    • Familja e produkteveHeat/Cooling meters
    • Grupi i produkteveTemperature Sensors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)26
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)26
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
    • IFC classificationSegmenti i rrjedhës
    • Kodi ETIMEG000045
    • Emri ETIMMeters
    • Emrin UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 PërshkrimLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTemperature Measurement
    • OmniClass Number23-27 11 11 23
    • OmniClass TitleTemperature Sensors

    Rajoni i disponueshëm

    Europe North America