ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
ASTEN LED IP44 8W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 8W-NW wall light

    Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.
    Specifikim
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Specifikime teknike
    • Referencë unike26680
    • Familja e produkteveASTEN
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)41
    • Gjerësia (mm)110
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri