ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ROLSO LED IP44 15W-NW wall light

    Kanlux ROLSO LED is a modern LED home holder whose additional asset is subtle design which perfectly cooperates in particular with modern interiors. This holder will work well as lighting of bathrooms, thanks to the IP44 coefficient.
    Specifikim
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Specifikime teknike
    • Referencë unike26700
    • Familja e produkteveROLSO
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)53
    • Gjerësia (mm)65
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.456
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri