STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
STOBI DLP 250-W ceiling light
    Kanlux

    STOBI DLP 250-W ceiling light

    The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.
    Specifikim
    • Ceiling-mounted spotlight fitting
    Specifikime teknike
    • Referencë unike26833
    • Familja e produkteveSTOBI
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)85
    • Gjerësia (mm)143
    • Thellësia (mm)253
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.94
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar