KATRO V2LED 12W-WW-W
KATRO V2LED 12W-WW-W
    Kanlux

    KATRO V2LED 12W-WW-W

    Kanlux KATRO V2LED is a new version of KATRO N LED luminaires, popular square downlights for indoor use. They combine aesthetic design with light obtained owing to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Specifikim
    • Downlight fitting
    Specifikime teknike
    • Referencë unike28941
    • Familja e produkteveKATRO V2LED
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)20
    • Gjerësia (mm)170
    • Thellësia (mm)170
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.27
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar