LAURIN EL-3I W wall and ceiling light
LAURIN EL-3I W wall and ceiling light
LAURIN EL-3I W wall and ceiling light
    Kanlux

    LAURIN EL-3I W wall and ceiling light

    Kanlux LAURIN spotlights provide a very large selection of directional ceiling and wall lamps. The simple and minimalist design can be successfully used in many rooms in the house. Free adjustment of the luminous flux direction is an additional advantage of these fixtures.
    Specifikim
    • Oprawa ścienno-sufitowa 3 pkt. LAURIN EL-3I W GU10 3x35W biała
    Specifikime teknike
    • Referencë unike29124
    • Familja e produkteveLAURIN
    • Grupi i produkteveLighting
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-06-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)108
    • Gjerësia (mm)70
    • Thellësia (mm)335
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.81
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar