Inclusive Katrin Soap 500 ml Dispenser - Black
Inclusive Katrin Soap 500 ml Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Soap 500 ml Dispenser - Black

    • Same dispenser can be used for Liquid Wash, Foam Wash, Liquid Wash Sanitizer, Toilet Seat Sanitizer, Shower Gel. • The lock can be used with or without a key. • Easy to refill with new soap cartridge system. • The full-face push cover makes using the dispenser effortless for all people. • Braille instructions for visually impaired people. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures. • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Specifikime teknike
    • Referencë unike77359
    • Familja e produkteveWASHROOM DISPENSER
    • Grupi i produkteveSOAP DISPENSER
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)205
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)125
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëRumani
    • Weight Net (kg)0.319
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationElemente mobiluese

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Sllovaki
    Suedi
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër