Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - Black
Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Roll Towel Dispenser - Black

    • When paper is not visible, there is an easy-to-use PUSH lever for paper feeding. • Controlled consumption and minimum resistance to draw. • High capacity: 1058 sheets per Katrin XL 1-ply roll. • Paper consumption is easy to control, thanks to the transparent side panels. • Designed to function: Low pull force cutting unit and customized Anti-jam cutting unit design. • Locks on both sides of the dispenser for more flexibility when the dispenser is to be opened. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Specifikime teknike
    • Referencë unike82070
    • Familja e produkteveWASHROOM DISPENSER
    • Grupi i produkteveHAND TOWEL DISPENSER
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)397
    • Gjerësia (mm)322
    • Thellësia (mm)216
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëSllovaki
    • Weight Net (kg)2.89
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationElemente mobiluese

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Sllovaki
    Suedi
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër