Katrin Bin 25 Litre - Steel
Katrin Bin 25 Litre - Steel
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - Steel

    4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)
    # Waste bin that holds 25 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean # Brushed Steel (silver) # Can be used with or without a lid # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light, robust and simple to empty
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900771
    • Familja e produkteveWASHROOM BIN
    • Grupi i produktevePAPER BIN
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-12-14
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)460
    • Gjerësia (mm)355
    • Thellësia (mm)170
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)3.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56