Katrin Bin 25 Litre - White Metal
Katrin Bin 25 Litre - White Metal
    Katrin

    Katrin Bin 25 Litre - White Metal

    Waste bin that holds 25 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean Brushed Steel (white) metal Can be used with or without a lid Can be wall mounted, freeing up floor space Light, robust and simple to empty
    Specifikime teknike
    • Referencë unike900788
    • Familja e produkteveWASHROOM BIN
    • Grupi i produktevePAPER BIN
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-12-14
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)460
    • Gjerësia (mm)355
    • Thellësia (mm)170
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)3.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Rajoni i disponueshëm

    Europe