Katrin Lady Hygiene Bin 8 Litre - White
Katrin Lady Hygiene Bin 8 Litre - White
Katrin Lady Hygiene Bin 8 Litre - White
    Katrin

    Katrin Lady Hygiene Bin 8 Litre - White

    # 8 litres # Compact Design with flap lid # Made from ABS Plastic # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light and simple to empty
    Specifikime teknike
    • Referencë unike91851
    • Familja e produkteveWASHROOM DISPENSER
    • Grupi i produkteveBIN
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-12-14
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)360
    • Gjerësia (mm)240
    • Thellësia (mm)170
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)0.71
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Sllovaki
    Suedi
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër