Katrin Bin With Lid 25L -  Black
Katrin Bin With Lid 25L -  Black
    Katrin

    Katrin Bin With Lid 25L - Black

    # Waste bin that holds 25 litres of paper, which means that the toilet environment stays clean # Made from ABS Plastic # Can be used with or without a lid # Can be wall mounted, freeing up floor space # Light, robust and simple to empty
    Specifikime teknike
    • Referencë unike92261
    • Familja e produkteveWASHROOM DISPENSER
    • Grupi i produkteveBIN
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-12-14
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)550
    • Gjerësia (mm)330
    • Thellësia (mm)230
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)2.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56