Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel

    Elegant dispenser for medium sized centre feed rolls Brushed steel (silver) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load - The front folds simply to the side, making it easy to refill with a large amount of paper at one time Simple to install, load and maintain Lockable
    Specifikime teknike
    • Referencë unike993100
    • Familja e produkteveWASHROOM DISPENSER
    • Grupi i produkteveHAND TOWEL DISPENSER
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-12-14
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)261
    • Gjerësia (mm)261
    • Thellësia (mm)365
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)3.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56