Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - White Metal

    Elegant dispenser for medium sized centre feed rolls Brushed steel (white) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load - The front folds simply to the side, making it easy to refill with a large amount of paper at one time Simple to install, load and maintain Lockable
    Specifikime teknike
    • Referencë unike993124
    • Familja e produkteveWASHROOM DISPENSER
    • Grupi i produkteveHAND TOWEL DISPENSER
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-12-14
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)261
    • Gjerësia (mm)261
    • Thellësia (mm)365
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)3.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dispenzuesve
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Sllovaki
    Suedi
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër