KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 nga 5 yje3.8(5 vlerësime)
    Suitable for structures with built-in islands or suitable for building structures from steel needles. F type steel needles are suitable for larger types of houses or structures. Can hold up to 20 tons / tree. Steel needle model F suitable for 2-storey house type, Knock-down house, high-rise building structure, not more than 2 floors, various types of fence, concrete extension work, and others
    Specifikim
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • Familja e produkteveFoundation
    • Grupi i produkteveScrew Pile
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)20000
    • Gjerësia (mm)900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Të tjera
    • OmniClass Number23-13 29 11
    • OmniClass TitleFoundation Piles

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Tajlandë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit