KESSEL-Intermediate section 27186 stainless steel, connection flange

KESSEL-Intermediate section 27186 stainless steel, connection flange

Extension sections with connection flange • Material: Stainless steel AISI 304 • Inclusive: Lip seal
Specifikim
  • • Dimensions • Height: 116 mm • Diameter: 280 mm • general characteristics • Material: stainless steel 1.4301 (V2A) • execution • System: 200
Specifikime teknike
  • Referencë unike27186
  • Familja e produkteveFireKit, Multistop, … System 200
  • Grupi i produkteveAccessory
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-19
  • Numri i botimit1
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • IFC classificationObjekt