KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 120
Specifikim
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Material: Plastic
Specifikime teknike
  • Referencë unike28665
  • Familja e produkteveFittings and connection pieces
  • Grupi i produktevePump technology - Accessory
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-04
  • Numri i botimit1
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorCast iron
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • IFC classificationObjekt