KESSEL-Balcony drain 40251.90 vertical Ø 50, with glue flange

KESSEL-Balcony drain 40251.90 vertical Ø 50, with glue flange

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 50 Vertical outlet, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal. With glue flange and counter flange. With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Specifikime teknike
  • Referencë unike40251-90
  • Familja e produkteveBalcony / terrace drain
  • Grupi i produkteveDrainage technology - Standard products
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-05
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • IFC classificationObjekt