KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

Variofix shallow bed upper sections with design cover Oval Material: ABS, rim in stainless steel Class: L 15 Tile thickness: 8 – 21 mm Cover: 120×120 mm Anti-slip class design cover Kessel: R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097 Inclusive: Waterproofing membrane
Specifikime teknike
  • Referencë unike47905
  • Familja e produkteveSystem 100 upper sections
  • Grupi i produkteveDrainage technology - Standard products
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-05-05
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim