Waste bin

Waste bin

4.6 nga 5 yje4.6(7 vlerësime)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
Specifikim
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Specifikime teknike
  • Referencë unike04988070000
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-12-15
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëTajvan
  • Weight Net (kg)1.54
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Kazanët e mbeturinave