Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906010411, right/left hand, 565/1265 mm, chrome-plated
Specifikime teknike
  • Referencë unike34906010411
  • Familja e produkteveCare
  • Grupi i produkteveShower & Bathtub
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1265
  • Gjerësia (mm)565
  • Thellësia (mm)90
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)4.335
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo