Angle bar 90° right/left hand

Angle bar 90° right/left hand

Plan Care Angle bar 90° 34906170306, right/left hand, 465/765 mm, silver anodized
Specifikime teknike
  • Referencë unike34906170306
  • Familja e produkteveCare
  • Grupi i produkteveWC & Bidet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)765
  • Gjerësia (mm)465
  • Thellësia (mm)90
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)2.61
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo