Angle bar 135° left hand

Angle bar 135° left hand

Plan Care Angle bar 135° 34907170402, left hand, 673/266 mm, silver anodized
Specifikime teknike
  • Referencë unike34907170402
  • Familja e produkteveCare
  • Grupi i produkteveShower & Bathtub
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)266
  • Gjerësia (mm)673
  • Thellësia (mm)90
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.715
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo