Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Plan Care Tip-up seat 34983010038, wall mounted, seat: 450 mm, chrome-plated/light grey
Specifikime teknike
  • Referencë unike34983010038
  • Familja e produkteveCare
  • Grupi i produkteveShower & Bathtub
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)128
  • Gjerësia (mm)450
  • Thellësia (mm)537
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)12.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo